メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS 樹脂製ホイールφ38XW50 アセタール樹脂

TS 樹脂製ホイールφ38XW50 アセタール樹脂 PN38W
通常単価(税別)
1,466円
税込単価
1,613円
通常出荷日:7日目

【特長】・外内輪・ニードルベアリングまでオール樹脂の幅広型のホイールです。【商品仕様】・樹脂製ホイール...

詳細を確認

型番:

PN38W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PN38Wの仕様・寸法情報

種類
ローラ単体
ローラ/ホイール表面材質
樹脂
ホイール幅(mm)
50
ホイール径(mm)
38
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)
15
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類ホイール表面材質ホイール幅ホイール径ホイール耐荷重(1個あたり)
PN38Wローラ単体樹脂50mm38mm15kgf

型番リスト

表示件数
型番
PN38W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,466円
( 1,613円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外内輪・ニードルベアリングまでオール樹脂の幅広型のホイールです。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールφ38XW50
・質量:0.035kg
【材質/仕上】
・アセタール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS 樹脂製ホイールφ38XW50 アセタール樹脂の型番PN38Wのページです。 型番PN38Wに関する仕様情報を記載しております。
TS 樹脂製ホイールφ38XW50 アセタール樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS 樹脂製ホイールφ38XW50 アセタール樹脂
TS 樹脂製ホイールφ38XW12 アセタール樹脂
TS 樹脂製ホイールφ38XW13
TS 樹脂製ホイールφ50XW16
TS 樹脂製ホイールφ36XW11
TS 樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格1,466円370円289円324円683円90,023円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目8日目
種類ローラ単体ローラ単体ローラ単体ローラ単体ローラ単体コロコンローラ
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ホイール幅(mm)501213161112
ホイール径(mm)383838503638
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)15151051015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました