メカニカル部品技術窓口

【用途】・製品内部のゴムが摩耗した時の交換用としてご利用頂けます。
| 型番 | 種類 | トラスココード |
|---|---|---|
| PCPL40A | 圧着ソケットCPL40A用交換ゴム | 828-3122 |
| PCPL20A | 圧着ソケットCPL20A用交換ゴム | 828-3119 |
| PCPL25A | 圧着ソケットCPL25A用交換ゴム | 828-3120 |
| PCPL50A | 圧着ソケットCPL50A用交換ゴム | 828-3123 |
| PCPL32A | 圧着ソケットCPL32A用交換ゴム | 828-3121 |
| PCPL80A | 圧着ソケットCPL80A用交換ゴム | 828-3125 |
| PCPL65A | 圧着ソケットCPL65A用交換ゴム | 828-3124 |
| PCPL15A | 圧着ソケットCPL15A用交換ゴム | 828-3118 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管
4
ミスミ
なまし銅管
4.3
エスコ
なまし銅管 全長20m
0通常価格(税別):13,620円~

UACJ
軟質銅管
4.5通常価格(税別):14,005円~

児玉工業
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ50A 1/2
0通常価格(税別):7,986円

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):860円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,810円~

ミスミ
塩ビ管
4.9