メカニカル部品技術窓口

【用途】・製品内部のゴムが摩耗した時の交換用にお使い頂けます。
| 型番 | 種類 | トラスココード |
|---|---|---|
| PCP15A | 圧着ソケットCP15A用交換ゴム | 828-3110 |
| PCP50A | 圧着ソケットCP50A用交換ゴム | 828-3115 |
| PCP25A | 圧着ソケットCP25A用交換ゴム | 828-3112 |
| PCP40A | 圧着ソケットCP40A用交換ゴム | 828-3114 |
| PCP65A | 圧着ソケットCP65A用交換ゴム | 828-3116 |
| PCP80A | 圧着ソケットCP80A用交換ゴム | 828-3117 |
| PCP32A | 圧着ソケットCP32A用交換ゴム | 828-3113 |
| PCP20A | 圧着ソケットCP20A用交換ゴム | 828-3111 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管
4
ミスミ
なまし銅管
4.3
エスコ
なまし銅管 全長20m
0通常価格(税別):13,620円~

UACJ
軟質銅管
4.5通常価格(税別):14,005円~

児玉工業
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ50A 1/2
0通常価格(税別):7,986円

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):860円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,810円~

ミスミ
塩ビ管
4.9