メカニカル部品技術窓口

確定しました

TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブ

TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブ P30200590R55
通常単価(税別)
100,222円
税込単価
110,244円
通常出荷日:8日目

【特長】・食品・水産関連に適し、ABS樹脂ローラーでベアリングにステンレス製鋼球を使用。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

P30200590R55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P30200590R55の仕様・寸法情報

フレーム 種類
ストレート
ローラ 種類
ストレート
ローラ材質
[樹脂] ABS樹脂
種類
ローラ

商品情報

製品仕様

型番質量材質
P30200590R554.5kgフレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:ABS樹脂、ベアリング:ステンレス(SUS316鋼球)、シャフト:スチール

型番リスト

表示件数
型番
P30200590R55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,222円
( 110,244円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品・水産関連に適し、ABS樹脂ローラーでベアリングにステンレス製鋼球を使用。
【商品仕様】
・樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブ
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ(アルマイト付)
・ローラ:ABS樹脂
・ベアリング:ステンレス(SUS316鋼球)
・シャフト:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブの型番P30200590R55のページです。 型番P30200590R55に関する仕様情報を記載しております。
TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブ
TS 樹脂製ローラーΦ30
TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000L
TS 樹脂製ローラコンベヤφ20-W500XP22X990L
TS スチールローラシャフトツキ W200
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ三鈴工機
通常価格100,222円2,204円 -32,232円98,684円823円50,208円
通常出荷日8日目9日目7日目8日目7日目7日目
フレーム 種類ストレート--ストレート-ストレート
ローラ 種類ストレート--ストレート-ストレート
ローラ材質ABS樹脂--ABS樹脂-ABS樹脂
種類ローラ--ローラ-ローラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました