ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ニッコウ PVCロック加工

ニッコウ PVCロック加工 P-200
通常単価(税別)
1,341円
税込単価
1,475円
通常出荷日:9日目

【特長】・PVC被覆ワイヤロック加工【商品仕様】・スリーブ:アルミ合金・全長(m):2・全長(m):2...

詳細を確認

型番:

P-200
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-200の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
P-200
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,341円
( 1,475円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC被覆ワイヤロック加工
【商品仕様】
・スリーブ:アルミ合金
・全長(m):2
・全長(m):2
・スリーブ:アルミ合金
・ワイヤ径x被覆後径(mmxmm)3x4
・アイ径(mm):50
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・被覆:PVC
・JANコード:4941107200787
・トラスココード:815-7638
・質量:0.11kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッコウ PVCロック加工の型番P-200のページです。 型番P-200に関する仕様情報を記載しております。
ニッコウ PVCロック加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッコウ PVCロック加工
ミニロック
シルバーロック
ロックターミナルボルト
メッキ付ワイヤロープ PVC被覆タイプ
ロックターミナルフォーク
メーカー日興製綱八幡ねじ八幡ねじ水本機械製作所トラスコ中山水本機械製作所
通常価格1,341円445円 -542円 -4,719円 -1,281円 -5,363円 -
通常出荷日9日目4日目4日目1日目〜1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました