メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スエヒロ プレスホイル ジェンゴム車輪 Φ150

スエヒロ プレスホイル ジェンゴム車輪 Φ150 P150
通常単価(税別)
8,610円
税込単価
9,471円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・始動が軽く、ゴム弾性が高いため走行性能に優れています。【用途】・宅配用台車に。(カーゴ台車)...

詳細を確認
  • 適用金具:S、SB、K

型番:

P150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P150の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径 D(φ)
150
車輪材質
[合成ゴム] ジエンゴム
許容荷重(daN)
196
車輪幅(mm)
42

商品情報

製品仕様

型番種類
P150キャスタ

型番リスト

表示件数
型番
P150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,610円
( 9,471円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・始動が軽く、ゴム弾性が高いため走行性能に優れています。
【用途】
・宅配用台車に。(カーゴ台車)
・産業車輌に。(ハンドリフト・台車)
【商品仕様】
・最大荷重(kg):200
・最大荷重(kg):200
・寸法D:150
・タイヤ幅R:42
・ボス幅B1:50
・軸受内径d:17
・トラスココード:804-9463
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・ホイル:プレス製
・車輪:ジエンゴム

ご注意

  • 適用金具:S、SB、K
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエヒロ プレスホイル ジェンゴム車輪 Φ150の型番P150のページです。 型番P150に関する仕様情報を記載しております。
スエヒロ プレスホイル ジェンゴム車輪 Φ150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエヒロ プレスホイル ジェンゴム車輪 Φ150
50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)
ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 150φ
ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 150φ
ヨドノ プレス製固定金具付黒ゴム車 150φ
ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 150φ
メーカースエヒロ(現カツヤマキカイ)エスコヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格8,610円2,631円3,279円3,505円2,613円2,988円
通常出荷日在庫品1日目3日目5日目1日目9日目1日目
キャスタタイププレート式自在-----
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.0035.01~80.00----
車輪径 D(φ)150-----
車輪材質ジエンゴム-----
許容荷重(daN)19668.6----
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました