17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カン座&Dリング【2~3個入り】

通常単価(税別)
462円~535円
税込単価
508円~589円
通常出荷日:1日目

【特長】・ビス止めし座金として使用します。【用途】・吊り下げ金具に。・チェーン・ロープの座金として。【...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)A(mm)B(mm)C(mm)
P-101414968462331413825-589325.00014.039.14.2
P-101404968462331406825-589233.00020.351.54.3
P-101424968462331420825-589410.00012.333.25.0

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用荷重

(kN)

A(mm)

B(mm)

C(mm)

最小発注数量
4968462331406
825-5892
33.000
0.09
20.3
51.5
4.3
1パック

2個入り

4968462331413
825-5893
25.000
0.09
14
39.1
4.2
1パック

3個入り

4968462331420
825-5894
10.000
0.06
12.3
33.2
5
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490円
( 539円 )
1日目
535円
( 589円 )
1日目
462円
( 508円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス止めし座金として使用します。
【用途】
・吊り下げ金具に。
・チェーン・ロープの座金として。
【材質】
・リング部:スチール(SWRM)●ビス止め部:スチール(SPCC)
・表面処理:ニッケルメッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カン座&Dリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カン座&Dリング
ユニクロ鉄Sフック
Sフック(塩ビ被膜線) 白
赤 Sフック
黒 Sフック
Qリング
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格462円-4,788円 -2,101円 -1,440円 -2,244円 -238円
通常出荷日1日目2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目
材質1リング部:スチール(SWRM)●ビス止め部:スチール(SPCC)本体:鉄(SWRM6)フック部分:鉄(塩ビ皮膜)フック部分:鉄(塩ビ皮膜)フック部分:鉄(塩ビ皮膜)ステンレス(SUS304)
材質2表面処理:ニッケルメッキ仕上げ表面処理:ユニクロメッキエンドキャップ:塩ビ(PVC)エンドキャップ:塩ビ(PVC)エンドキャップ:塩ビ(PVC)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト