ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

OH オーリング 2トン

通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・オーリング2トン・トラスココード:808-0860・質量:700g

型番:

OR-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OR-19の仕様・寸法情報

質量(g)
700.000
トラスココード
808-0860

型番リスト

表示件数
型番
OR-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,780円
( 1,958円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オーリング2トン
・トラスココード:808-0860
・質量:700g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OH オーリング 2トンの型番OR-19のページです。 型番OR-19に関する仕様情報を記載しております。
OH オーリング 2トンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OH オーリング 2トン
32.0x26.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)
イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力10K 呼び径350
ソフトふっ素樹脂 FFパッキン S-PTFE
10K 内面パッキン EPDM
JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット
メーカーオーエッチ工業エスコイノックアキツ(旧:亜木津工業)旭有機材バルカー
通常価格1,780円212円25,788円1,224円 -320円 -342円 -
通常出荷日6日目9日目14日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
質量(g)700.000-----
トラスココード808-0860-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました