17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

石英共通摺合せ瓶平栓付

石英共通摺合せ瓶平栓付
  • 石英共通摺合せ瓶平栓付
通常単価(税別)
28,690円~75,294円
税込単価
31,559円~82,823円
通常出荷日:19日目~21日目

【特長】・半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。【用途】・実験用

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
735-5831
1個
735-5840
1個
735-5858
1個
735-5866
1個
735-5874
1個
735-5882
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,690円
( 31,559円 )
21日目
30,897円
( 33,987円 )
21日目
37,517円
( 41,269円 )
21日目
41,048円
( 45,153円 )
21日目
61,838円
( 68,022円 )
19日目
75,294円
( 82,823円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
【用途】
・実験用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石英共通摺合せ瓶平栓付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英共通摺合せ瓶平栓付
ふっ素樹脂(PTFE) フィルタ (ストレートユニオン付)
ふっ素樹脂(PTFE) フィルター (ユニオンエルボー付)
ストレートユニオン SU
ふっ素樹脂(PTFE) フィルター交換用
ふっ素樹脂(PTFE) 三方バルブホース口タイプ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格28,690円-13,500円 -14,529円 -12,199円 -6,383円 -24,290円 -
通常出荷日19日目〜7日目〜9日目〜6日目〜9日目19日目
質量(g)100.00090.00090.00020.00020.00080.000
材質1石英ガラスPFA/PTFEPFA/PTFECTFE/PTFEPTFEPTFE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト