17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ふっ素樹脂(PTFE) 強力撹拌子 楕円型

ふっ素樹脂(PTFE)  強力撹拌子 楕円型
  • ふっ素樹脂(PTFE)  強力撹拌子 楕円型
通常単価(税別)
1,526円~8,441円
税込単価
1,679円~9,285円
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・中央部に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。・長時間使用が可能です。【用途】・撹拌...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10.000
735-5793
1個
15.000
735-5807
1個
20.000
735-5815
1個
20.000
735-5823
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
9日目
2,154円
( 2,369円 )
6日目
4,890円
( 5,379円 )
2日目
8,441円
( 9,285円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中央部に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。
・長時間使用が可能です。
【用途】
・撹拌用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE) 強力撹拌子 楕円型 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂(PTFE) 強力撹拌子 楕円型
ふっ素樹脂(PTFE) 強力撹拌子 トライアングル型
ふっ素樹脂(PTFE) ソケット
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 丸タイプ
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプ
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルター 接続丸タイプ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格1,526円-1,201円9,015円 -11,128円15,772円 -20,323円 -
通常出荷日2日目〜6日目6日目〜9日目5日目〜9日目
材質1PTFEPTFEPTFEPTFE-PFA/PTFE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト