17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂(PTFE)  強力撹拌子 トライアングル型
  • ふっ素樹脂(PTFE)  強力撹拌子 トライアングル型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ふっ素樹脂(PTFE) 強力撹拌子 トライアングル型

販売終了

型番

NR3033-02

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
・凹凸のない平底容器用で、底面をすべり沈殿物を上方に押し上げます。沈殿物の分散、固形物の溶解などに最適で、低回転使用向きです。
【用途】
・撹拌用

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
10.000
トラスココード
735-5769
材質1
PTFE
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト