17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ふっ素樹脂フレキシブルジョイント

ふっ素樹脂フレキシブルジョイント
  • ふっ素樹脂フレキシブルジョイント
通常単価(税別)
16,283円~26,126円
税込単価
17,911円~28,739円
通常出荷日:19日目

【特長】・配管方向・角度が自由にセット可能です。・オネジ×メネジ接続です。。・回転機構付です。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
735-4240
1個
735-4258
1個
735-4266
1個
735-4274
1個
735-4282
1個
735-4291
1個
735-4304
1個
735-4312
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,283円
( 17,911円 )
19日目
19,391円
( 21,330円 )
19日目
24,902円
( 27,392円 )
19日目
20,004円
( 22,004円 )
19日目
20,616円
( 22,678円 )
19日目
24,902円
( 27,392円 )
19日目
25,514円
( 28,065円 )
19日目
26,126円
( 28,739円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管方向・角度が自由にセット可能です。
・オネジ×メネジ接続です。。
・回転機構付です。
【用途】
・送液(フレキシブル)用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂フレキシブルジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂フレキシブルジョイント
ふっ素樹脂フレキシブル接続ジョイント
ふっ素樹脂 フレキシブルカップリング
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルター 接続丸タイプ
ふっ素樹脂 フレキシブルニップル
ふっ素樹脂フレキシブルハーフオスジョイント
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格16,283円-22,166円 -16,895円 -20,323円 -15,058円 -16,283円 -
通常出荷日19日目19日目9日目〜9日目19日目19日目
質量(g)350.000350.000350.00090.000350.000350.000
材質1PTFEPFA/PTFEPTFEPFA/PTFEPTFEPFA/PTFE
材質2内部シールはバイトン内部シールはバイトン内部シールはバイトンPTFE内部シールはバイトン内部シールはバイトン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト