ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ふっ素樹脂(PTFE) ミニ二方バルブ 圧入型

ふっ素樹脂(PTFE)  ミニ二方バルブ 圧入型 NR1446-01
通常単価(税別)
8,658円
税込単価
9,524円
通常出荷日:14日目

【特長】・コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。【用途】・送液用

型番:

NR1446-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR1446-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NR1446-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,658円
( 9,524円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
【用途】
・送液用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE) ミニ二方バルブ 圧入型の型番NR1446-01のページです。 型番NR1446-01に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂(PTFE) ミニ二方バルブ 圧入型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂(PTFE) ミニ二方バルブ 圧入型
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ミニ二方バルブ圧入型 4パイ
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)ミニ二方バルブ圧入型 3パイ
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE)二方バルブ圧入型ベース付 1/4パイ
ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ装置用 B型
ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両メスタイプ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格8,658円8,658円8,658円33,550円40,105円 -20,772円 -
通常出荷日14日目14日目14日目1日目19日目7日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました