17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ふっ素樹脂(PTFE) フィルター交換用

ふっ素樹脂(PTFE)  フィルター交換用
  • ふっ素樹脂(PTFE)  フィルター交換用
通常単価(税別)
6,383円~7,587円
税込単価
7,021円~8,346円
通常出荷日:9日目

【特長】・PTFE100%を特殊成形した製品です。【用途】・ろ過用

  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
735-3707
1個
735-3715
1個
735-3723
1個
735-3731
1個
735-3740
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,383円
( 7,021円 )
9日目
6,689円
( 7,358円 )
9日目
6,995円
( 7,695円 )
9日目
7,281円
( 8,009円 )
9日目
7,587円
( 8,346円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE100%を特殊成形した製品です。
【用途】
・ろ過用

ご注意

  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE) フィルター交換用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂(PTFE) フィルター交換用
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルター 接続丸タイプ
ふっ素樹脂(PTFE) フィルター (ユニオンエルボー付)
ふっ素樹脂 フィルター接続丸タイプ
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 丸タイプ
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格6,383円-20,323円 -14,529円 -22,943円 -11,128円15,772円 -
通常出荷日9日目9日目9日目〜9日目9日目5日目〜
質量(g)20.00090.00090.000-30.000-
材質1PTFEPFA/PTFEPFA/PTFE-PTFE-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト