17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ふっ素樹脂(PTFE) フィルター (ユニオンエルボー付)

ふっ素樹脂(PTFE)  フィルター (ユニオンエルボー付)
  • ふっ素樹脂(PTFE)  フィルター (ユニオンエルボー付)
通常単価(税別)
14,529円~17,022円
税込単価
15,982円~18,724円
通常出荷日:9日目~14日目

【特長】・PFAユニオンエルボーに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせ...

詳細を確認
  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
735-3651
1個
735-3669
1個
735-3677
1個
735-3685
1個
735-3693
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,529円
( 15,982円 )
9日目
14,637円
( 16,101円 )
9日目
14,854円
( 16,339円 )
9日目
15,071円
( 16,578円 )
9日目
17,022円
( 18,724円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PFAユニオンエルボーに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
【用途】
・送液用
・ろ過用

ご注意

  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE) フィルター (ユニオンエルボー付) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂(PTFE) フィルター (ユニオンエルボー付)
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルター 接続丸タイプ
ふっ素樹脂(PTFE) フィルタ (ストレートユニオン付)
ふっ素樹脂 フィルター接続丸タイプ
ユニオンエルボー LSU
ふっ素樹脂 フレキシブルニップル
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格14,529円-20,323円 -13,500円 -22,943円 -5,974円 -15,058円 -
通常出荷日9日目〜9日目7日目〜9日目6日目〜19日目
質量(g)90.00090.00090.000-40.000350.000
材質1PFA/PTFEPFA/PTFEPFA/PTFE-CTFE/PTFEPTFE
材質2PTFEPTFEPTFE-CTFE内部シールはバイトン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト