ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

フロンケミカル ふっ素樹脂(PFA) 二方バルブホース口タイプ 12パイ

フロンケミカル ふっ素樹脂(PFA) 二方バルブホース口タイプ 12パイ NR1402-04
通常単価(税別)
24,902円
税込単価
27,392円
通常出荷日:19日目

【特長】・竹の子外径はテーパー式です。・プラグ差込式の二方バルブです。【用途】・送液用【商品仕様】・プ...

詳細を確認

型番:

NR1402-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR1402-04の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NR1402-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,902円
( 27,392円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹の子外径はテーパー式です。
・プラグ差込式の二方バルブです。
【用途】
・送液用
【商品仕様】
・プラグ:18
・適用チューブ外径(mm):12φ
・プラグ:18
・適用チューブ外径(mm):12φ
・枝管外径(mm):12φ
・オリフィス径(mm):4φ
・タケノコジョイント仕様
・トラスココード:735-3553
・質量:100g
【材質/仕上】
・PFA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロンケミカル ふっ素樹脂(PFA) 二方バルブホース口タイプ 12パイの型番NR1402-04のページです。 型番NR1402-04に関する仕様情報を記載しております。
フロンケミカル ふっ素樹脂(PFA) 二方バルブホース口タイプ 12パイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロンケミカル ふっ素樹脂(PFA) 二方バルブホース口タイプ 12パイ
フロンケミカル ふっ素樹脂(PFA) 三方バルブホース口タイプ 12パイ
フロンケミカル ふっ素樹脂(PFA) 二方バルブホース口タイプ 8パイ
フロンケミカル ふっ素樹脂(PFA) 二方バルブホース口タイプ 10パイ
フロンケミカル ふっ素樹脂(PFA) 三方バルブホース口タイプ 8パイ
フロンケミカル ふっ素樹脂(PFA) 三方バルブホース口タイプ 10パイ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格24,902円28,889円20,922円22,453円24,902円26,542円
通常出荷日19日目14日目19日目19日目19日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート