17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ふっ素樹脂(PTFE) 三方バルブホース口タイプ

ふっ素樹脂(PTFE)  三方バルブホース口タイプ
  • ふっ素樹脂(PTFE)  三方バルブホース口タイプ
通常単価(税別)
24,290円~29,807円
税込単価
26,719円~32,788円
通常出荷日:19日目

【特長】・竹の子外径はテーパー式です。・プラグ差込式の三方バルブです。【用途】・送液用

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
735-3481
1個
735-3499
1個
735-3502
1個
735-3511
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,290円
( 26,719円 )
19日目
26,126円
( 28,739円 )
19日目
27,358円
( 30,094円 )
19日目
29,807円
( 32,788円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹の子外径はテーパー式です。
・プラグ差込式の三方バルブです。
【用途】
・送液用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PTFE) 三方バルブホース口タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂(PTFE) 三方バルブホース口タイプ
ふっ素樹脂(PTFE) 二方バルブ 両メスタイプ
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 丸タイプ
ふっ素樹脂(PFA) 三方バルブ装置用 接続ネジ
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 角タイプ
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルター 接続丸タイプ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格24,290円-20,772円 -11,128円36,268円 -15,772円 -20,323円 -
通常出荷日19日目7日目〜9日目19日目5日目〜9日目
質量(g)80.000-30.00080.000-90.000
材質1PTFE-PTFEPFA-PFA/PTFE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト