17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂(PTFE)  ふっ素樹脂フィルターメネジ 丸タイプ NR1309-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルターメネジ 丸タイプ

販売終了

型番

NR1309-01

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・PTFE100%を特殊成形した製品です。
【用途】
・ろ過用

ご注意

  • ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
30.000
トラスココード
735-3138
材質1
PTFE
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト