17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂(PFA)  フレキシブルストレートユニオン
  • ふっ素樹脂(PFA)  フレキシブルストレートユニオン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ふっ素樹脂(PFA) フレキシブルストレートユニオン

販売終了

型番

NR1228-01

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
・チューブとユニオンの接続は、Fロック仕様ですから、チューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
・透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントです。とメイルコネクターです。
【用途】
・送液用

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
30.000
トラスココード
735-2204
材質1
PFA
チューブ外径(mm)
6
高さ(mm)
300
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト