17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニオンエルボー LSU
  • ユニオンエルボー LSU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニオンエルボー LSU

販売終了

型番

NR1225-01

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・L字型チューブ接続ジョイントです。
・Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
・機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
・シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
【用途】
・送液用

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
40.000
トラスココード
735-2042
材質1
CTFE/PTFE
材質2
CTFE

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト