17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ストレートユニオン SU

ストレートユニオン SU
  • ストレートユニオン SU
通常単価(税別)
12,199円~14,746円
税込単価
13,419円~16,221円
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・I型チューブ接続ジョイントです。・Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
735-2026
1個
735-2034
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,199円
( 13,419円 )
6日目
14,746円
( 16,221円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・I型チューブ接続ジョイントです。
・Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
・機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
・シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
【用途】
・送液用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートユニオン SUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートユニオン SU
ふっ素樹脂(PTFE) フィルタ (ストレートユニオン付)
ユニオンティー ST
ふっ素樹脂(PTFE) フィルター (ユニオンエルボー付)
ふっ素樹脂 フレキシブルカップリング
ふっ素樹脂(PTFE) ふっ素樹脂フィルター 接続丸タイプ
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格12,199円-13,500円 -12,199円 -14,529円 -16,895円 -20,323円 -
通常出荷日6日目〜7日目〜6日目〜9日目〜9日目〜9日目
質量(g)20.00090.00040.00090.000350.00090.000
材質1CTFE/PTFEPFA/PTFECTFE/PTFEPFA/PTFEPTFEPFA/PTFE
材質2CTFEPTFECTFEPTFE内部シールはバイトンPTFE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト