メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

近畿 ニップル PT3/8

型番:

NO.8PT38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.8PT38の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途使用流体片方テーパ同径中間ニップルトラスココード質量材質
NO.8PT38エアー配管用中間継ぎ手エアー配管、回路中や末端のコネクト圧縮空気R3/8xG3/8805-085837g真鍮

型番リスト

表示件数
型番
NO.8PT38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839円
( 923円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管用中間継ぎ手です。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクト
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・片方テーパ同径中間ニップルR3/8xG3/8
・トラスココード:805-0858
・質量:37g
【材質/仕上】
・真鍮

ご注意

  • 空気専用です。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 ニップル PT3/8の型番NO.8PT38のページです。 型番NO.8PT38に関する仕様情報を記載しております。
近畿 ニップル PT3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 ニップル PT3/8
近畿 ニップル 1/8
近畿 異径ニップルソケット PT1/4×3/8
近畿 片口ニップル PT1/4
近畿 異径ニップル 1/4×3/8
近畿 異径ニップル 3/8×1/2
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格839円736円2,206円1,190円841円2,750円
通常出荷日7日目7日目7日目5日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました