ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

大洋 捻込シャックル 黒 50MM

大洋 捻込シャックル 黒 50MM NGS50
通常単価(税別)
18,726円
税込単価
20,599円
通常出荷日:9日目

【特長】・JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです。【用途】・土木、建築工事などで...

詳細を確認
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番:

NGS50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NGS50の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NGS50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,726円
( 20,599円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【商品仕様】
・寸法(mm)t:50
・寸法(mm) d3:50
・寸法(mm) d1:50
・寸法(mm)B:90
・寸法(mm)D:100
・寸法(mm)L:175
・並シャックル
・生地品
・トラスココード:849-2067
・質量:14kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 捻込シャックル 黒 50MMの型番NGS50のページです。 型番NGS50に関する仕様情報を記載しております。
大洋 捻込シャックル 黒 50MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 捻込シャックル 黒 50MM
大洋 捻込シャックル ドブ 50MM
捻込シャックル 黒 38MM
鉄 捻込シャックル
大洋 捻込シャックル 電気 28MM
大洋 TAIYOシャックル 黒 SE-30
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業フジワラ大洋製器工業大洋製器工業
通常価格18,726円26,150円8,157円505円 -4,730円5,377円
通常出荷日9日目9日目1日目5日目〜2日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました