ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

大洋 ニッサククリップ ドブ M-9

大洋 ニッサククリップ ドブ M-9 NCM-9G
通常単価(税別)
3,031円
税込単価
3,334円
通常出荷日:6日目

【特長】・ワイヤを止める重荷重用クリップです。・抜群の把握力でワイヤロープをがっちり固定します。・ワイ...

詳細を確認

型番:

NCM-9G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NCM-9Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NCM-9G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,031円
( 3,334円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤを止める重荷重用クリップです。
・抜群の把握力でワイヤロープをがっちり固定します。
・ワイヤロープの摩耗・損傷が少ないです。
・同じクリップを繰り返し使用でき、経済的です。
【用途】
・ワイヤの端末加工用。
【商品仕様】
・ワイヤ径9φ用
・トラスココード:817-9846
・質量:0.26kg
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 ニッサククリップ ドブ M-9の型番NCM-9Gのページです。 型番NCM-9Gに関する仕様情報を記載しております。
大洋 ニッサククリップ ドブ M-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 ニッサククリップ ドブ M-9
大洋 ニッサククリップ ドブ K-9
大洋 ニッサククリップ ドブ M-10
大洋 ニッサククリップ ドブ M-6
大洋 ニッサククリップ ドブ M-8
大洋 ニッサククリップ ドブ M-12
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格3,031円4,081円3,139円2,703円2,833円3,684円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました