17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 ニッサククリップ ドブ K-16 NCK-16G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大洋 ニッサククリップ ドブ K-16

販売終了

型番

NCK-16G

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・TAIYOオリジナル商品です。
・抜群の把握力でワイヤロープをがっちり固定しています。
・ワイヤロープの摩耗・損傷が少ないです。
・同じクリップを繰り返し使用でき、経済的です。
・クリップとシンブルの2つの働きがあります。
【用途】
・ワイヤを止める重荷重用クリップ
【商品仕様】
・ワイヤ径16φ用
・ワイヤの端末加工用
・トラスココード:849-2046
・質量:1.62kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • M型とセットでお使いください。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト