ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

大洋 ニッサククリップ ドブ K-10

大洋 ニッサククリップ ドブ K-10 NCK-10G
通常単価(税別)
4,585円
税込単価
5,044円
通常出荷日:6日目

【特長】・TAIYOオリジナル商品です。・抜群の把握力でワイヤロープをがっちり固定しています。・ワイヤ...

詳細を確認
  • M型とセットでお使いください。

型番:

NCK-10G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NCK-10Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NCK-10G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,585円
( 5,044円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TAIYOオリジナル商品です。
・抜群の把握力でワイヤロープをがっちり固定しています。
・ワイヤロープの摩耗・損傷が少ないです。
・同じクリップを繰り返し使用でき、経済的です。
・クリップとシンブルの2つの働きがあります。
【用途】
・ワイヤを止める重荷重用クリップ
【商品仕様】
・ワイヤ径10φ用
・ワイヤの端末加工用
・トラスココード:849-2043
・質量:0.41kg
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • M型とセットでお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 ニッサククリップ ドブ K-10の型番NCK-10Gのページです。 型番NCK-10Gに関する仕様情報を記載しております。
大洋 ニッサククリップ ドブ K-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 ニッサククリップ ドブ K-10
大洋 ニッサククリップ ドブ K-6
大洋 ニッサククリップ ドブ K-8
大洋 ニッサククリップ ドブ K-12
大洋 ニッサククリップ ドブ K-16
大洋 ニッサククリップ ドブ K-9
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格4,585円3,285円3,634円5,510円11,241円4,081円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました