ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

MK ユニクロ特厚金折 150mm

MK ユニクロ特厚金折 150mm N-480-15E
通常単価(税別)
823円
税込単価
905円
通常出荷日:2日目

【特長】・鉄の等辺の金折です。・厚みがあり強固です。【用途】・補強材など多用途にお使い下さい。【商品仕...

詳細を確認

型番:

N-480-15E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N-480-15Eの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
N-480-15E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823円
( 905円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄の等辺の金折です。
・厚みがあり強固です。
【用途】
・補強材など多用途にお使い下さい。
【商品仕様】
・D(mm):150
・板厚(mm):4.5
・H(mm):150
・W(mm):16
・トラスココード:811-0766
・質量:150g
【材質/仕上】
・材質:鉄
・仕上:ユニクロ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MK ユニクロ特厚金折 150mmの型番N-480-15Eのページです。 型番N-480-15Eに関する仕様情報を記載しております。
MK ユニクロ特厚金折 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MK ユニクロ特厚金折 150mm
MK ユニクロ特厚金折 60mm
MK ユニクロ特厚金折 30mm
MK ユニクロ特厚金折 90mm
MK ユニクロ特厚金折 35mm
MK ユニクロ特厚金折 45mm
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格823円505円443円621円466円482円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました