17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MK ユニクロワイドアングル 75mm N-200-75E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MK ユニクロワイドアングル 75mm

販売終了

型番

N-200-75E

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・鉄の等辺の幅広アングルです。
【用途】
・補強材など多用途にお使い下さい。
【商品仕様】
・D(mm):75
・板厚(mm):3.2
・H(mm):75
・W(mm):50
・トラスココード:811-0921
・質量:170g
【材質/仕上】
・材質:鉄
・仕上:ユニクロ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト