ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

MK ユニクロワイドアングル 150mm

型番:

N-200-15E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N-200-15Eの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
N-200-15E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386円
( 1,525円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄の等辺の幅広アングルです。
【用途】
・補強材など多用途にお使い下さい。
【商品仕様】
・D(mm):150
・板厚(mm):4.5
・H(mm):150
・W(mm):60
・トラスココード:811-0917
・質量:600g
【材質/仕上】
・材質:鉄
・仕上:ユニクロ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MK ユニクロワイドアングル 150mmの型番N-200-15Eのページです。 型番N-200-15Eに関する仕様情報を記載しております。
MK ユニクロワイドアングル 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MK ユニクロワイドアングル 150mm
MK ユニクロワイドアングル 60mm
MK ユニクロワイドアングル 40mm
MK ユニクロワイドアングル 90mm
MK ユニクロワイドアングル 120mm
MK ユニクロワイドアングル 75mm
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格1,386円565円495円740円1,245円670円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました