17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン ドアハンガー ニュートン10横受二連 N10-SB2

ダイケン ドアハンガー ニュートン10横受二連

    ご注意

    • ブラケット(受金具、継受金具)の取り付けピッチは450~500mmが標準です。

    型番:

    N10-SB2
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番適用レール品名推奨取付ねじJANコードトラスココード質量材質
    N10-SB2N10-HRドアハンガー用横受二連M84968957409450787-04850.5kgスチール(SPHC)

    N10-SB2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N10-SB2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,184円
    ( 2,402円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
    【用途】
    ・天井取付用のレール吊下げ用ブラケット
    【商品仕様】
    ・適用レール:N10-HR
    ・品名:ドアハンガー用横受二連
    ・推奨取付ねじ:M8
    ・JANコード:4968957409450
    ・トラスココード:787-0485
    ・質量:0.5kg
    【材質/仕上】
    ・スチール(SPHC)

    ご注意

    • ブラケット(受金具、継受金具)の取り付けピッチは450~500mmが標準です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン ドアハンガー ニュートン10横受二連の型番N10-SB2のページです。 型番N10-SB2に関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10横受二連のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10横受二連
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10エプロン
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格2,184円4,031円4,666円7,218円1,316円7,101円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました