17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 間仕切りビニールカーテン仕様 MTPエンドストップ MTP-EST

ダイケン 間仕切りビニールカーテン仕様 MTPエンドストップ

    型番:

    MTP-EST
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MTP-ESTの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MTP-EST
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    578円
    ( 636円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・間仕切りビニールカーテン仕様のレール端部用のストップ。
    【商品仕様】
    ・外形寸法 幅×長さ×高さ(mm):40×22.5×約60
    ・ダイケン 間仕切りビニールカーテン仕様 MTPエンドストップ
    ・JANコード:4968957407043
    ・トラスココード:849-6891
    ・質量:0.041kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 間仕切りビニールカーテン仕様 MTPエンドストップの型番MTP-ESTのページです。 型番MTP-ESTに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 間仕切りビニールカーテン仕様 MTPエンドストップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 間仕切りビニールカーテン仕様 MTPエンドストップ
    間仕切りビニールカーテン仕様 MTPアルミレール
    ビニールカーテン
    ビニールカーテン 耐候/防炎
    ダイケン アルミドアハンガー SD20エンドキャップ
    カーテンレール用ランナー
    メーカーダイケンダイケンハイロジックヒナカダイケンエスコ
    通常価格578円12,295円13,757円 -14,476円 -555円782円
    通常出荷日2日目4日目6日目在庫品1日目〜4日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました