17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン マテハンMTH3 振れ止めブラケット MTH3-FB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイケン マテハンMTH3 振れ止めブラケット

販売終了

型番

MTH3-FB

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・角度調整可能なレールの振れ止めです。
・MTH2、MTH3共通です。
【用途】
・レールの振れ止めに使用。
【商品仕様】
・マテハンMTH3振レ止メブラケット
・JANコード:4968957407470
・トラスココード:849-6882
・質量:180g
【材質/仕上】
・本体:スチール、ユニクロ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト