17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン マテハンMTH2 トロリー複車 MTH2-4WHTR

ダイケン マテハンMTH2 トロリー複車

通常単価(税別)
3,905円
税込単価
4,296円
通常出荷日:4日目

【特長】・吊り込みやすいボルトタイプです。【用途】・製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げな...

詳細を確認
  • JANコード
    4968957407388
  • トラスココード
    849-6877
  • 質量(g)
    240
  • 材質1
    本体:スチール、ユニクロ
  • 材質2
    車:ポリアセタール
  • 材質3
    軸受部:含油焼結合金
  • 全長(mm)
    95
  • 耐荷重(kg)
    25

ご注意

  • 適用温度範囲は-5℃~+60℃です。 

型番:

MTH2-4WHTR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MTH2-4WHTRの仕様・寸法情報

JANコード
4968957407388
トラスココード
849-6877
質量(g)
240
材質1
本体:スチール、ユニクロ
材質2
車:ポリアセタール
材質3
軸受部:含油焼結合金
全長(mm)
95
耐荷重(kg)
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTH2-4WHTR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,905円
( 4,296円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り込みやすいボルトタイプです。
【用途】
・製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。
【商品仕様】
・耐荷重(kg/個):25
・適用レール:MTH2-HR
・戸車直径(mm):38
・戸車直径(mm):38
・走行可能距離:使用荷重25(kg/個)で10万m、使用荷重8(kg/個)で100万m
・JANコード:4968957407388
・トラスココード:849-6877
・質量:240g
【材質/仕上】
・本体:スチール、ユニクロ
・車:ポリアセタール
・軸受部:含油焼結合金

ご注意

  • 適用温度範囲は-5℃~+60℃です。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン マテハンMTH2 トロリー複車の型番MTH2-4WHTRのページです。 型番MTH2-4WHTRに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン マテハンMTH2 トロリー複車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン マテハンMTH2 トロリー複車
ダイケン 3号ドアハンガー用M12ボルトタイプガイドローラ
ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型 ホワイト
ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用サイドカバー
ドアハンガー フラットバーレール #100単車2型
ドアハンガー フラットバーレール #200単車2型
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格3,905円1,426円1,100円 -1,221円17,334円19,039円
通常出荷日4日目2日目1日目4日目5日目5日目
JANコード49689574073884968957405919-496895740259849689574162504968957416267
トラスココード849-6877849-6763-849-6756683-6886683-6883
質量(g)24090-40400700.0
材質1本体:スチール、ユニクロローラ:樹脂(ポリアセタール)-ステンレス(SUS304)SPHC(三価クロメート)、MCナイロン、他SPHC(三価クロメート)、MCナイロン、他
材質2車:ポリアセタールボルト:スチール(SWCH)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました