ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ミツミ 無給油式ロ-タリ-ポンプ 高効率モーターIE3タイプ 三相200V

ミツミ 無給油式ロ-タリ-ポンプ 高効率モーターIE3タイプ 三相200V MSV-400-IE3-3FH
通常単価(税別)
415,190円
税込単価
456,709円
通常出荷日:19日目

【特長】・完全無給油式で給油の必要は全くなく、メンテナンスフリーで使用できます。【用途】・産業機器、印...

詳細を確認

型番:

MSV-400-IE3-3FH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSV-400-IE3-3FHの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MSV-400-IE3-3FH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
415,190円
( 456,709円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全無給油式で給油の必要は全くなく、メンテナンスフリーで使用できます。
【用途】
・産業機器、印刷機器、真空包装など。
【商品仕様】
・高効率モーター仕様
・トラスココード:850-9638
・質量:50kg
【材質/仕上】
・鋳物

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツミ 無給油式ロ-タリ-ポンプ 高効率モーターIE3タイプ 三相200Vの型番MSV-400-IE3-3FHのページです。 型番MSV-400-IE3-3FHに関する仕様情報を記載しております。
ミツミ 無給油式ロ-タリ-ポンプ 高効率モーターIE3タイプ 三相200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツミ 無給油式ロ-タリ-ポンプ 高効率モーターIE3タイプ 三相200V
無給油式ロータリーポンプ 三相200V
無給油式ピストンコンプレッサー 単相200V
無給油式ピストンポンプ 単相200V MP-100シリーズ 並列接続
無給油式ピストンポンプ 単相200V MP-100シリーズ 直列接続
無給油式ピストンコンプレッサー 単相100V
メーカーミツミミツミミツミミツミミツミミツミ
通常価格415,190円193,203円155,949円163,853円163,853円164,861円
通常出荷日19日目10日目14日目14日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました