メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • フレーム 種類

  • ローラ 種類

  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • ローラ材質

    • スチール
  • ローラ当たりの目安強度(kg)

  • 種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38×1.2T

スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38×1.2T MSS38800715
通常単価(税別)
28,534円
税込単価
31,387円
通常出荷日:7日目

【特長】・スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。・ローラーをワンタッチで取り外すこ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MSS38800715
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSS38800715の仕様・寸法情報

フレーム 種類
ストレート
ローラ 種類
ストレート
ローラ幅(mm)
800
ローラ材質
[スチール] スチール
ローラ当たりの目安強度(kg)
11-30
種類
ローラ
仕様1
・ローラ幅(W)800mm:・ピッチ(P)75mm:・ローラー耐荷重(kg/本):20・トラスココード:127-6709・質量:34.7kg
仕様2
【材質/仕上】・ローラ:スチール製/メッキ・フレーム:スチール製/塗装・ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製

商品情報

仕様

MSS38800715【商品仕様】
・ローラ幅(W)800mm:
・ピッチ(P)75mm:
・ローラー耐荷重(kg/本):20
・トラスココード:127-6709
・質量:34.7kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製/メッキ
・フレーム:スチール製/塗装
・ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
MSS38600515【商品仕様】
・ローラ幅(W)600mm:
・ピッチ(P)50mm:
・ローラー耐荷重(kg/本):50
・トラスココード:858-3293
・質量:37.3kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管

型番リスト

表示件数
型番
MSS38800715

フレーム 種類

ローラ 種類

ローラ幅

(mm)

ローラ材質

ローラ当たりの目安強度

(kg)

種類

仕様1

仕様2

最小発注数量
ストレート
ストレート
800
[スチール] スチール
11-30
ローラ
・ローラ幅(W)800mm:・ピッチ(P)75mm:・ローラー耐荷重(kg/本):20・トラスココード:127-6709・質量:34.7kg
【材質/仕上】・ローラ:スチール製/メッキ・フレーム:スチール製/塗装・ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,534円
( 31,387円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。
・ローラーをワンタッチで取り外すことができます。
・ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
【用途】
・タイプ:ストレート
・ローラー径 38Φ:
・機長(L)1500mm:
・フレーム許容荷重:530kg
【商品仕様】
・ローラー径(mm):38.1
・肉厚(mm):1.2
・ピット内コンベヤ
・床置コンベヤ
・製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38×1.2Tの型番MSS38800715のページです。 型番MSS38800715に関する仕様情報を記載しております。
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38×1.2Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38×1.2T
スチールローラーコンベヤ(ローラー径38.1mm、肉厚1.2mm)
ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)
アルミローラーコンベヤ SA38型
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
メーカー三鈴工機トラスコ中山オークラ輸送機テラウチテラウチオークラ輸送機
通常価格28,534円12,259円 --55,584円 -16,860円 --
通常出荷日7日目1日目〜8日目7日目5日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました