メカニカル部品技術窓口

確定しました

三鈴 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T

三鈴 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T MS57B401020
通常単価(税別)
32,966円
税込単価
36,263円
通常出荷日:3日目

【特長】・スチール製ローラコンベヤ・ローラはユニクロメッキ・フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン ...

詳細を確認
  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

型番:

MS57B401020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS57B401020の仕様・寸法情報

フレーム 種類
ストレート
ローラ 種類
ストレート
ローラ幅(mm)
400
ローラ径(mm)
57
ローラ材質
[スチール] スチール
種類
ローラ

商品情報

製品仕様

型番タイプローラー径ローラ幅(W)ピッチ(P)機長(L)フレーム許容荷重トラスココード質量材質
MS57B401020ストレート57Φ×2.1t400mm100mm2000mm390kg127-511337.8kgローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング・シャフト・ボルトナット・ジョイント金具:スチール製

型番リスト

表示件数
型番
MS57B401020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,966円
( 36,263円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製ローラコンベヤ
・ローラはユニクロメッキ
・フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
・MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。
・中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
・駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
【用途】
・製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
【商品仕様】
・タイプ:ストレート
・ローラー径 57Φ×2.1t
・ローラ幅(W)400mm
・ピッチ(P)100mm
・機長(L)2000mm
・フレーム許容荷重:390kg
・トラスココード:127-5113
・質量:37.8kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製/メッキ
・フレーム:スチール製/塗装
・ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製

ご注意

  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三鈴 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1Tの型番MS57B401020のページです。 型番MS57B401020に関する仕様情報を記載しております。
三鈴 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三鈴 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
タイヨー φ57.2(2.3)スチールローラコンベヤ ピッチ100mm 幅500mm
TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000L
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
スチールローラーコンベア(ローラー径57.2mm、肉厚1.4mm)
メーカー三鈴工機三鈴工機太陽工業テラウチ三鈴工機トラスコ中山
通常価格32,966円50,208円38,895円74,711円33,007円14,108円 -
通常出荷日3日目7日目7日目14日目4日目7日目〜
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ 種類ストレートストレート-ストレートストレートストレート
ローラ幅(mm)400300-800400-
ローラ径(mm)5730-57.245.7:57.2
ローラ材質スチールABS樹脂-スチール構造用アルミニウム合金機械構造炭素鋼管
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト