17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スチールローラ MS57A型 径57.2×1.4T(軸付)

スチールローラ MS57A型 径57.2×1.4T(軸付)
通常単価(税別)
770円~1,345円
税込単価
847円~1,480円
通常出荷日:3日目

三鈴工機 フリーローラコンベヤ スチールローラ MS57A型 径57.2×1.4T(軸付)。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

仕様

MS57A50A【特長】
・スチールローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 57Φローラ幅(W)500mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重90Kg
・三鈴 スチールローラ MS57A型 径57.2X1.4T(軸付)
・トラスココード:127-3527
・質量:1.25kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製/メッキ
・ベアリング、シャフト:スチール製
MS57A15A【特長】
・スチールローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 57Φローラ幅(W)150mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重140Kg
・三鈴 スチールローラ MS57A型 径57.2X1.4T(軸付)
・トラスココード:127-3519
・質量:0.48kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製/メッキ
・ベアリング、シャフト:スチール製

型番リスト

表示件数

幅 W

(mm)

仕様1

仕様2

最小発注数量
150
・スチールローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 57Φローラ幅(W)150mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重140Kg
・三鈴 スチールローラ MS57A型 径57.2X1.4T(軸付)・トラスココード:127-3519・質量:0.48kg【材質/仕上】・ローラ:スチール製/メッキ・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
500
・スチールローラ単品(軸付)・交換用ローラ・ローラー径 57Φローラ幅(W)500mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重90Kg
・三鈴 スチールローラ MS57A型 径57.2X1.4T(軸付)・トラスココード:127-3527・質量:1.25kg【材質/仕上】・ローラ:スチール製/メッキ・ベアリング、シャフト:スチール製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770円
( 847円 )
3日目
1,345円
( 1,480円 )
3日目

詳細情報

基本情報

三鈴工機 フリーローラコンベヤ スチールローラ MS57A型 径57.2×1.4T(軸付)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールローラ MS57A型 径57.2×1.4T(軸付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラ MS57A型 径57.2×1.4T(軸付)
アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)
スチールローラーコンベア(ローラー径57.2mm、肉厚1.4mm)
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
スチールローラーコンベヤ MS型
スチール製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-990 (SR型)
メーカー三鈴工機三鈴工機トラスコ中山三鈴工機三鈴工機オークラ輸送機
通常価格770円-908円 -14,108円 -33,007円14,390円 --
通常出荷日3日目3日目7日目〜4日目7日目11日目
種類長ローラ長ローラ----
長ローラ種類ストレートストレート----
特性標準標準----
ローラ材質スチールアルミニウム----
表面処理なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト