ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

日機 精密ロックナット MRシリーズ M85X2.0P

日機 精密ロックナット MRシリーズ M85X2.0P MR85X2.0P
通常単価(税別)
10,414円
税込単価
11,455円
通常出荷日:9日目

【特長】・ネジ部及び端面を同時研磨することにより、ロックナット自体の振れ精度を5μ以下に製作しておりま...

詳細を確認

型番:

MR85X2.0P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MR85X2.0Pの仕様・寸法情報

JANコード
4571328411183
質量(g)
620.0
トラスココード
848-2118
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
MR85X2.0P
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,414円
( 11,455円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ部及び端面を同時研磨することにより、ロックナット自体の振れ精度を5μ以下に製作しております。
【用途】
・ベアリング用の固定ナット
【商品仕様】
・セットスクリュー:規格M6 最大トルク18.0Nm
・日機 精密ロックナット MRシリーズ M85X2.0P
・JANコード:4571328411183
・トラスココード:848-2118
・質量:0.62kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日機 精密ロックナット MRシリーズ M85X2.0Pの型番MR85X2.0Pのページです。 型番MR85X2.0Pに関する仕様情報を記載しております。
日機 精密ロックナット MRシリーズ M85X2.0Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日機 精密ロックナット MRシリーズ M85X2.0P
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M85X2.0P
日機 精密ロックナット MFシリーズ M85X2.0P
日機 精密ロックナット MRシリーズ M60X2.0P
日機 精密ロックナット MRシリーズ M55X2.0P
日機 精密ロックナット MRシリーズ M80X2.0P
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格10,414円15,568円12,250円5,604円6,689円9,192円
通常出荷日9日目9日目9日目4日目9日目9日目
JANコード457132841118345713284117254571328411459457132841113845713284111214571328411176
質量(g)620.01020.0770.0290.0270.0530.0
トラスココード848-2118848-2103848-2089848-2113848-2112848-2117
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました