メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

三鈴 樹脂ローラMR50B型 径50X3.5T(軸付)

三鈴 樹脂ローラMR50B型 径50X3.5T(軸付) MR50B60A
通常単価(税別)
5,159円
税込単価
5,675円
通常出荷日:7日目

【特長】・樹脂ローラ単品(軸付)【用途】・交換用ローラ【商品仕様】・ローラー径 50Φローラ幅(W)6...

詳細を確認

型番:

MR50B60A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MR50B60Aの仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
特性
標準
ローラ材質
[樹脂] ABS樹脂
表面処理
なし
ライニング
なし
軸種類
シャフト
ベアリング材質
[ステンレス] SUS
外径 D(φ)
50
幅 W(mm)
600

商品情報

製品仕様

型番ローラー径ローラ幅(W)ローラ1本許容静荷重トラスココード質量材質
MR50B60AΦ50600mm13Kg127-04370.46kgローラ:ABS樹脂(サイコラック)、ベアリング:ケース:PDM樹脂/ボール:SUS、シャフト:アルミパイプ

型番リスト

表示件数
型番
MR50B60A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,159円
( 5,675円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 50Φローラ幅(W)600mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重13Kg
・三鈴 樹脂ローラMR50B型 径50X3.5T(軸付)
・トラスココード:127-0437
・質量:0.46kg
【材質/仕上】
・ローラ:ABS樹脂(サイコラック)
・ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS
・シャフト:アルミパイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三鈴 樹脂ローラMR50B型 径50X3.5T(軸付)の型番MR50B60Aのページです。 型番MR50B60Aに関する仕様情報を記載しております。
三鈴 樹脂ローラMR50B型 径50X3.5T(軸付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三鈴 樹脂ローラMR50B型 径50X3.5T(軸付)
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3M
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)
TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W200XP50X90°カーブ
樹脂製ローラコンベヤ スチールフレームタイプ 径Φ50×幅90-620(BBR型)
メーカー三鈴工機三鈴工機三鈴工機三鈴工機テラウチオークラ輸送機
通常価格5,159円86,998円50,208円908円 -100,222円-
通常出荷日7日目7日目7日目3日目8日目8日目
種類長ローラ--長ローラ--
長ローラ種類ストレート--ストレート--
特性標準--標準--
ローラ材質ABS樹脂--アルミニウム--
表面処理なし--なし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました