ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

無給油式ピストンコンプレッサー 単相200V

無給油式ピストンコンプレッサー 単相200V MP-80-C-2
通常単価(税別)
155,949円
税込単価
171,544円
通常出荷日:14日目

【特長】・オイルは全く必要がありませんので、ノーメンテナンスでご使用頂けます・吐出側はクリーンな空気を...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MP-80-C-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MP-80-C-2の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ピストン形
使用環境
標準
付加機能
なし
吸込流量(50Hz時)(l/min)
80
吸込流量(60Hz時)(l/min)
94
電圧(V)
200
トラストコード
850-9634
モートル動力
300W 4P
口径
PT1/4
質量(kg)
11
材質
アルミダイカスト
常用圧力(MPa)
0.490以内
最高圧力(MPa)
0.588以上
使用条件
空気
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MP-80-C-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,949円
( 171,544円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルは全く必要がありませんので、ノーメンテナンスでご使用頂けます
・吐出側はクリーンな空気を排出しますので、人体に無害です(大気中の1/1000以下、日本公害防止センター測定)
・ミツミのピストン方式のコンプレッサー及び真空ポンプであり永年連続使用使用においても安定した性能を維持します
・50Hz・60Hz兼用です
【用途】
・医療機器
・理科学機器
・健康機器
・酸素発生機
・印刷機器
・クリーンルーム
・IC関連機器
・写真製版機

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無給油式ピストンコンプレッサー 単相200Vの型番MP-80-C-2のページです。 型番MP-80-C-2に関する仕様情報を記載しております。
無給油式ピストンコンプレッサー 単相200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油式ピストンコンプレッサー 単相200V
無給油式ピストンコンプレッサー 単相100V
無給油式ピストンポンプ 単相200V MP-100シリーズ 直列接続
無給油式ピストンポンプ 単相200V MP-100シリーズ 並列接続
無給油式ピストンポンプ 単相100V MP-40シリーズ
無給油式ロータリーポンプ 三相200V
メーカーミツミミツミミツミミツミミツミミツミ
通常価格155,949円164,861円163,853円163,853円112,941円193,203円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目10日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形
ドライ形種類ピストン形ピストン形ピストン形ピストン形ピストン形その他
使用環境標準標準標準標準標準標準
付加機能なしなしなしなしなしなし
吸込流量(50Hz時)(l/min)80805210448220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました