ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

無給油式ピストンポンプ 単相200V MP-100シリーズ 並列接続

無給油式ピストンポンプ 単相200V MP-100シリーズ 並列接続 MP-100-H02-2
通常単価(税別)
163,853円
税込単価
180,238円
通常出荷日:14日目

【特長】・ミツミのピストン方式のコンプレッサー及び真空ポンプ、永年連続使用においても安定した性能を維持...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MP-100-H02-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MP-100-H02-2の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ピストン形
使用環境
標準
付加機能
なし
吸込流量(50Hz時)(l/min)
104
吸込流量(60Hz時)(l/min)
126
電圧(V)
200 ~ 240
トラストコード
850-9630
到達真空度(MPa)
-0.096
常用真空度(Mpa)
-0.096
モートル動力
300W 4P
口径
PT1/4
質量(kg)
11
材質
アルミダイカスト
使用条件
空気
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MP-100-H02-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,853円
( 180,238円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミツミのピストン方式のコンプレッサー及び真空ポンプ、永年連続使用においても安定した性能を維持します
・ノーメンテナンスでご使用いただけます
・吐出側はクリーンな空気を排出しますので、人体に無害です(大気中の1/1000以下、日本公害防止センター測定)
【用途】
・医療機器
・健康機器
・写真製版機
・理科学機器
・酸素発生機
・クリーンルーム
・印刷機器
・IC関連機器

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無給油式ピストンポンプ 単相200V MP-100シリーズ 並列接続の型番MP-100-H02-2のページです。 型番MP-100-H02-2に関する仕様情報を記載しております。
無給油式ピストンポンプ 単相200V MP-100シリーズ 並列接続のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油式ピストンポンプ 単相200V MP-100シリーズ 並列接続
無給油式ピストンポンプ 単相100V MP-100シリーズ 並列接続
無給油式ピストンポンプ 単相100V MP-80シリーズ 並列接続
無給油式ピストンポンプ 単相200V MP-100シリーズ 直列接続
ミツミ 無給油式ピストンポンプ 単相100V MP-100シリーズ 直列接続
無給油式ピストンポンプ 単相100V MP-80シリーズ 直列接続
メーカーミツミミツミミツミミツミミツミミツミ
通常価格163,853円165,063円165,063円163,853円165,063円165,063円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ形-ドライ形
ドライ形種類ピストン形ピストン形ピストン形ピストン形-ピストン形
使用環境標準標準標準標準-標準
付加機能なしなしなしなし-なし
吸込流量(50Hz時)(l/min)1041049652-44
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました