17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミツミ 無給油式ピストンポンプ 単相100V MP-100シリーズ 直列接続 MP-100-H01-VS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミツミ 無給油式ピストンポンプ 単相100V MP-100シリーズ 直列接続

販売終了

型番

MP-100-H01-VS

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・当社独自のピストン方式のコンプレッサー及び真空ポンプ、永年連続使用においても安定した性能を維持します。
・ノーメンテナンスでご使用いただけます。
・吐出側はクリーンな空気を排出しますので、人体に無害です。(大気中の1/1000以下、日本公害防止センター測定)。
【用途】
・医療機器。
・健康機器。
・写真製版機。
・理科学機器。
・酸素発生機。
・クリーンルーム。
・印刷機器。
・IC関連機器。
【商品仕様】
・排気速度(L/min)50/60Hz:52/64
・電源(V):単相100
・口径:PT1/4
・口径:PT1/4
・到達真空度(MPa):-0.099
・常用真空度(MPa):-0.099
・モートル動力:300W4P
・トラスココード:850-9629
・質量:11kg
【材質/仕上】
・アルミダイカスト

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト