17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無給油式ピストンポンプ 単相100V MP-100シリーズ 並列接続 MP-100-H01-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無給油式ピストンポンプ 単相100V MP-100シリーズ 並列接続

販売終了

型番

MP-100-H01-1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ミツミのピストン方式のコンプレッサー及び真空ポンプ、永年連続使用においても安定した性能を維持します
・ノーメンテナンスでご使用いただけます
・吐出側はクリーンな空気を排出しますので、人体に無害です(大気中の1/1000以下、日本公害防止センター測定)
【用途】
・医療機器。
・健康機器
・写真製版機
・理科学機器
・酸素発生機
・クリーンルーム
・印刷機器
・IC関連機器

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ピストン形
使用環境
標準
付加機能
なし
吸込流量(50Hz時)(l/min)
104
吸込流量(60Hz時)(l/min)
126
電圧(V)
100
トラストコード
850-9628
到達真空度(MPa)
-0.096
常用真空度(Mpa)
-0.096
モートル動力
300W 4P
口径
PT1/4

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト