メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅70mm

三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅70mm MP09030106
通常単価(税別)
9,890円
税込単価
10,879円
通常出荷日:7日目

【特長】・超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。・アルミフレーム横ア...

詳細を確認

型番:

MP09030106
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MP09030106の仕様・寸法情報

フレーム 種類
ストレート
ローラ 種類
ボール
ローラ幅(mm)
10
ローラ径(mm)
9
ローラ材質
[樹脂] POM白ジュラコン
種類
ローラ

商品情報

製品仕様

型番機幅(mm)ピッチ(mm)機長(mm)ホイール径(mm)ホイール幅(mm)有効幅(mm)トラスココード質量材質
MP090301067012.5(千鳥配列6.25)60091030126-87881.4kgホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール製

型番リスト

表示件数
型番
MP09030106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,890円
( 10,879円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
・アルミフレーム横アリ溝付です。
・コンベヤははめ込み構造です。
・ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
【用途】
・小物ソーターの振分シュート
・小物品の組み立てやケース詰~検査ライン
・落差のあるコンベヤ間のつなぎ用
【商品仕様】
・機幅(mm):70
・ピッチ(mm):12.5(千鳥配列6.25)
・機長(mm):600
・ホイール径(mm):9
・ホイール幅(mm):10
・有効幅(mm):30
・トラスココード:126-8788
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]
・ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]
・フレーム:アルミ製
・ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅70mmの型番MP09030106のページです。 型番MP09030106に関する仕様情報を記載しております。
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅70mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 機幅70mm
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3M
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mm
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
メーカー三鈴工機三鈴工機三鈴工機三鈴工機テラウチミスミ
通常価格9,890円33,007円50,208円86,998円974円7,230円 -
通常出荷日7日目4日目7日目7日目7日目5日目
フレーム 種類ストレートストレートストレート--ストレート
ローラ 種類ボールストレートストレート--ストレート
ローラ幅(mm)10400300---
ローラ径(mm)945.730---
ローラ材質POM白ジュラコン構造用アルミニウム合金ABS樹脂--スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました