ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

日機 精密ロックナット MKRシリーズ M50X1.5P

日機 精密ロックナット MKRシリーズ M50X1.5P MKR50X1.5P
通常単価(税別)
8,403円
税込単価
9,243円
通常出荷日:9日目

【特長】・ネジ部・端面部の精度を7μ以下に製造しております。MR/MFシリーズに比べて、ロック力を必要...

詳細を確認

型番:

MKR50X1.5P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MKR50X1.5Pの仕様・寸法情報

JANコード
4571328411589
質量(g)
310.0
トラスココード
848-2096
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
MKR50X1.5P
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,403円
( 9,243円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ部・端面部の精度を7μ以下に製造しております。MR/MFシリーズに比べて、ロック力を必要とする回転体に有効です。
【用途】
・ベアリング用の固定ナット
【商品仕様】
・キャップボルト規格6-M4X18
・日機 精密ロックナット MKRシリーズ M50X1.5P
・JANコード:4571328411589
・トラスココード:848-2096
・質量:0.31kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日機 精密ロックナット MKRシリーズ M50X1.5Pの型番MKR50X1.5Pのページです。 型番MKR50X1.5Pに関する仕様情報を記載しております。
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M50X1.5Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M50X1.5P
精密ロックナット M50×1.5P
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M35X1.5P
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M45X1.5P
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M40X1.5P
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M25X1.5P
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格8,403円6,791円6,383円7,587円5,282円5,158円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード457132841158945713284113814571328411534457132841156545713284115414571328411848
質量(g)310.0280.0180.0290.0200.0150.0
トラスココード848-2096848-2082848-2093848-2095848-2094848-2091
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました