ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

日機 精密ロックナット MFシリーズ M30X1.5P

日機 精密ロックナット MFシリーズ M30X1.5P MF30X1.5P
通常単価(税別)
4,648円
税込単価
5,113円
通常出荷日:9日目

【特長】・ネジ部及び端面を同時研磨することにより、ロックナット自体の振れ精度を5μ以下に製作しておりま...

詳細を確認

型番:

MF30X1.5P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MF30X1.5Pの仕様・寸法情報

種類
ロックナット
ねじの呼び
M30×1.5
形状
丸形
材質
スチール
詳細材質
SCM440
表面処理
なし
洗浄方法
洗浄無し
JANコード
4571328411343
質量(g)
150.0
トラスココード
848-2078
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM440)
ねじサイズ
M30×1.5
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MF30X1.5P
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,648円
( 5,113円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ部及び端面を同時研磨することにより、ロックナット自体の振れ精度を5μ以下に製作しております。
【用途】
・ベアリング用の固定ナット
【商品仕様】
・セットスクリュー規格M6
・最大トルク8Nm
・日機 精密ロックナット MFシリーズ M30X1.5P
・JANコード:4571328411343
・トラスココード:848-2078
・質量:0.15kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日機 精密ロックナット MFシリーズ M30X1.5Pの型番MF30X1.5Pのページです。 型番MF30X1.5Pに関する仕様情報を記載しております。
日機 精密ロックナット MFシリーズ M30X1.5Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日機 精密ロックナット MFシリーズ M30X1.5P
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M30X1.5P
日機 精密ロックナット MFシリーズ M45X1.5P
日機 精密ロックナット MFシリーズ M35X1.5P
日機 精密ロックナット MFシリーズ M40X1.5P
日機 精密ロックナット MFシリーズ M20X1.0P
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格4,648円5,566円6,178円5,056円5,464円4,240円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類ロックナットロックナットロックナットロックナットロックナットロックナット
ねじの呼びM30×1.5M30×1.5M45×1.5M35×1.5M40×1.5M20×1.0
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
詳細材質SCM440SCM440SCM440SCM440SCM440SCM440
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました