メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

フクハラ 酸素濃度低下防止 膜式エアードライヤーフィルターセット MDM30SM3シリーズ

フクハラ 酸素濃度低下防止 膜式エアードライヤーフィルターセット MDM30SM3シリーズ MDM30SM3
通常単価(税別)
684,217円
税込単価
752,639円
通常出荷日:10日目

【特長】・無電源式です。・ノンフロンタイプです。【用途】・食品工場・医薬品工場・半導体製造工場などのエ...

詳細を確認
  • 密閉空間では使用しないでください。

型番:

MDM30SM3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MDM30SM3の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番高さ(mm)幅(mm)入口空気圧力入口空気および使用周囲温度出口空気流量パージ空気流量トラスココード質量材質
MDM30SM3161.512520.2~1.0MPa1.5~60℃187L/min33L/min818-25012.4kgPP、ADC

型番リスト

表示件数
型番
MDM30SM3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684,217円
( 752,639円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無電源式です。
・ノンフロンタイプです。
【用途】
・食品工場・医薬品工場・半導体製造工場などのエア。
【商品仕様】
・高さ(mm):161.5
・幅(mm):1252
・幅(mm):1252
・高さ(mm):161.5
・入口空気圧力:0.2~1.0MPa
・入口空気および使用周囲温度:1.5~60℃
・出口空気流量:187L/min
・パージ空気流量:33L/min
・トラスココード:818-2501
・質量:2.4kg
【材質/仕上】
・PP
・ADC

ご注意

  • 密閉空間では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ 酸素濃度低下防止 膜式エアードライヤーフィルターセット MDM30SM3シリーズの型番MDM30SM3のページです。 型番MDM30SM3に関する仕様情報を記載しております。
フクハラ 酸素濃度低下防止 膜式エアードライヤーフィルターセット MDM30SM3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ 酸素濃度低下防止 膜式エアードライヤーフィルターセット MDM30SM3シリーズ
フクハラ プレフィルターエレメント
フクハラ スーパープレフィルターエレメント
フクハラ 活性炭フィルターエレメント
フクハラ 除菌フィルターエレメント
フクハラ 活性炭フィルター(差圧計付)
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラ
通常価格684,217円145,103円145,103円145,103円338,952円38,388円
通常出荷日10日目7日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました