メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

前田シェル 清流 MDC37

前田シェル 清流 MDC37 MDC37
通常単価(税別)
438,621円
税込単価
482,483円
通常出荷日:7日目

【特長】・油分濃度3ppm以下を保証するコンプレッサードレン浄化装置です。・フィルター方式により動力不...

詳細を確認

型番:

MDC37
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MDC37の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番接続口径寸法(mm)適応コンプレッサーJANコードトラスココード質量
MDC37Rc1/4460×350×1000100馬力用4580114131501838-742225kg

型番リスト

表示件数
型番
MDC37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438,621円
( 482,483円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油分濃度3ppm以下を保証するコンプレッサードレン浄化装置です。
・フィルター方式により動力不要です。
・ISO14001認証取得に対応しています。
・ドレン廃棄物処理コストの大幅な削減できます。
【商品仕様】
・接続口径:Rc1/4
・寸法(mm):460×350×1000
・寸法(mm):460×350×1000
・適応コンプレッサー:1?100馬力まで
・接続口径/Rc1/4
・JANコード:4580114131501
・トラスココード:838-7422
・質量:25kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前田シェル 清流 MDC37の型番MDC37のページです。 型番MDC37に関する仕様情報を記載しております。
前田シェル 清流 MDC37のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前田シェル 清流 MDC37
コーケン ドレンプラグキー
空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)
フクハラ AC400Vオートエアートラップ T14
エアーコンプレッサー用 浮上油製造装置
ドレンクリーン
メーカー前田シェルサービスKOKEN 山下工業研究所オリオン機械フクハラフクハラ明治機械製作所
通常価格438,621円1,437円15,669円62,318円965,835円114,239円 -
通常出荷日7日目9日目在庫品1日目10日目14日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました