メカニカル部品技術窓口

確定しました

三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M

三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M MA45A400720
通常単価(税別)
33,007円
税込単価
36,308円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。・アルミローラではもっとも...

詳細を確認
  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

型番:

MA45A400720
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MA45A400720の仕様・寸法情報

フレーム 種類
ストレート
ローラ 種類
ストレート
ローラ幅(mm)
400
ローラ径(mm)
45.7
ローラ材質
[アルミニウム] 構造用アルミニウム合金
ローラ当たりの目安強度(kg)
11-30
種類
ローラ
-
-

商品情報

製品仕様

型番用途ローラー径肉厚ローラー幅(W)ピッチ機長ローラー耐荷重タイプフレーム許容荷重トラスココード質量材質
MA45A400720ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送Φ45.7mm1.5mm400mm75mm2000mm25kg/本ストレート85kg858-382416.1kgフレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金

型番リスト

表示件数
型番
MA45A400720
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,007円
( 36,308円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。
・アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。
・軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。
・フレームとローラがアルミです。
・ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
【用途】
・ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
【商品仕様】
・ローラー径(mm):45.7
・肉厚(mm):1.5
・ローラー幅(W)(mm):400
・ピッチ(mm):75
・機長(mm):2000
・ローラー耐荷重(kg/本):25
・タイプ:ストレート
・ローラー径 45Φ
・ローラ幅(W)400mm
・ピッチ(P)75mm
・機長(L)2000mm
・フレーム許容荷重:85kg
・トラスココード:858-3824
・質量:16.1kg
【材質/仕上】
・フレーム:構造用アルミニウム合金
・ローラー:構造用アルミニウム合金

ご注意

  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2Mの型番MA45A400720のページです。 型番MA45A400720に関する仕様情報を記載しております。
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三鈴 アルミローラコンベヤMA45A型 径45.7×1.5T 幅400 2M
アルミローラMA45A型 径45×1.5T(軸付)
アルミローラーコンベヤ(ローラー径45mm、肉厚1.5mm)
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3M
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
TS アルミローラコンベヤ
メーカー三鈴工機三鈴工機トラスコ中山三鈴工機三鈴工機テラウチ
通常価格33,007円908円 -34,986円 -86,998円50,208円66,139円 -
通常出荷日4日目3日目7日目〜7日目7日目7日目
フレーム 種類ストレート-ストレート-ストレートストレート
ローラ 種類ストレート-ストレート-ストレートストレート
ローラ幅(mm)400---300-
ローラ径(mm)45.7-45-3038.1
ローラ材質構造用アルミニウム合金-アルミニウム-ABS樹脂硬質アルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました