17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 40

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 40 LV40S
通常単価(税別)
9,724円
税込単価
10,696円
通常出荷日:7日目

【特長】・面間寸法が短く、コンパクトに設計したボディーサイズです。機械装置周りの配管に適しています。・...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

型番:

LV40S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径H入数L最高使用温度JANコードトラスココード質量材質
LV40S40mm135mm12130mm50℃4901860803175850-6433600g本体材質:PVC、シール材質:EPDM

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LV40S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,724円
( 10,696円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面間寸法が短く、コンパクトに設計したボディーサイズです。機械装置周りの配管に適しています。
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:40mm
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・H:135mm
・入数:12
・L:130mm
・最高使用温度:50℃
・シールパッキン仕様にはFPMもございます。ご指定下さい
・JANコード:4901860803175
・トラスココード:850-6433
・質量:600g
【材質/仕上】
・本体材質:PVC
・シール材質:EPDM

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 40の型番LV40Sのページです。 型番LV40Sに関する仕様情報を記載しております。
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 40
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40A
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50
エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM
PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格9,724円12,814円3,434円17,128円3,220円 -3,556円 -
通常出荷日7日目3日目在庫品1日目3日目1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト